Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX208G2
- SCCE208
- SCOE208-40
- PE208N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 48 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 30 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 42,8 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 88 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 49,2 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 19 mm |
H2 - Высота корпуса | 99 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 138 mm |
L - Длина корпуса | 179 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 53 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 26 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 21,4 mm |
Z - Ширина по крышке | 81,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,145 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |