Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX211G2T04
- PE211
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 35 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55,4 mm |
| d - Диаметр вала | 55 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 74,5 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 63,5 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 22,5 mm |
| H2 - Высота корпуса | 124,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 176 mm |
| L - Длина корпуса | 222 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 68 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 30 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 27,7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,69 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |