Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 60 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 42 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 61,8 mm |
d - Диаметр вала | 60 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 82 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 69,9 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 25 mm |
H2 - Высота корпуса | 140 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 190 mm |
L - Длина корпуса | 240 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 71 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 28 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,9 mm |
Z - Ширина по крышке | 113,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,443 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |