• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPE213T20COE - SNR

EXPE213T20COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса65 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
d - Диаметр вала65 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки86 mm
Dz - Наружный диаметр крышки132 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки79,4 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса156 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса260 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
Z - Ширина по крышке121,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,118 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m