• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPE215-48T20 - SNR

EXPE215-48T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса66 mm
A1 - Ширина корпуса сверху48 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки82,5 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса164 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями210 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса78 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,44 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m