Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX216G2
- PE216
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 78 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 55 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
d - Диаметр вала | 80 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 110 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 89 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 30 mm |
H2 - Высота корпуса | 175 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 232 mm |
L - Длина корпуса | 290 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 90 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 26 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 34 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 9,42 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |