Назад

EXPG212-38T20 - SNR

EXPG212-38T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - EX212-38G2T20
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 70 mm
A1 40 mm
B 61,8 mm
d 60,325 mm
d1 82 mm
E 25 mm
G M6x1
H 69,8 mm
H1 25 mm
H2 138 mm
J 105 mm
L 150 mm
L1 50 mm
N M16
S 30,9 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 4,9 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 16,8 N-m