Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX202G2L3
 - PLE204
 
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| А - Ширина корпуса | 32 mm | 
| A1 - Ширина корпуса сверху | 22,5 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm | 
| d - Диаметр вала | 15 mm | 
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 32,4 mm | 
| G - Пресс-масленка | M6x1 | 
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 31,8 mm | 
| H1 - Высота основания корпуса | 12,5 mm | 
| H2 - Высота корпуса | 63,7 mm | 
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 94,5 mm | 
| L - Длина корпуса | 126,5 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm | 
| N1 - Длина монтажного отверстия | 17 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,77 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |