Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX205-14G2T20
- PLE205
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 36,5 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 24,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34,8 mm |
d - Диаметр вала | 22,225 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 37,4 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 33,3 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 12,8 mm |
H2 - Высота корпуса | 67,8 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 104,2 mm |
L - Длина корпуса | 139 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 17 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,85 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |