Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX207G2T20
- PLE207N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 44,5 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 30,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 37,6 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 51,1 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 46,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 16 mm |
| H2 - Высота корпуса | 91,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 129 mm |
| L - Длина корпуса | 166 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 21,5 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 18,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,5 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |