• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPLE211-32L3 - SNR

EXPLE211-32L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,4 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки61,3 mm
H1 - Высота основания корпуса23,2 mm
H2 - Высота корпуса128 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями170,5 mm
L - Длина корпуса219,5 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия26 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,38 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m