Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX212G2T20
- PLE212N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 79,4 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 50,8 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 61,8 mm |
| d - Диаметр вала | 60 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 82 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 68,3 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 28,6 mm |
| H2 - Высота корпуса | 138,1 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 193,7 mm |
| L - Длина корпуса | 245 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 29,1 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 5,57 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |