• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXSP203L3COE - SNR

EXSP203L3COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса21 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала17 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса78 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса264 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
Z - Ширина по крышке64 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,724 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m