Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 31 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 62,7 mm |
d - Диаметр вала | 50 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 100 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 61 mm |
L - Длина корпуса | 320 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 260 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 24,6 mm |
Z - Ширина по крышке | 90,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
натяжным устройством 2 | SPR21 |
натяжным устройством 3 | SPR22 |
натяжным устройством 4 | SPR24 |
Вес | 4,27 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |