• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT202T20+WB - SNR

EXT202T20+WB

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса50 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка55,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала15 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G1 - Размер резьбыTR 16x4
H - Длина, ширина или диаметр корпуса199 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями154 mm
L - Длина корпуса317 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника83 mm
L4 - Общая длина - рама + винт367 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий19 mm
N - Размер монтажного отверстия12
P - Максимальное расстояние перемещения150 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
SW - Размер ключа11 mm
T - Толщина листа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,47 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m