Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 50 mm |
A5 - Общая высота - рамка + вставка | 60,1 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 48,3 mm |
d - Диаметр вала | 28,575 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
G1 - Размер резьбы | TR 20x4 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 212 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 166 mm |
L - Длина корпуса | 337 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 95 mm |
L4 - Общая длина - рама + винт | 396 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями | 127 mm |
m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 19 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 12 |
P - Максимальное расстояние перемещения | 150 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 18,2 mm |
SW - Размер ключа | 11 mm |
T - Толщина листа | 6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 6,73 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |