Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 50 mm |
A5 - Общая высота - рамка + вставка | 64,9 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 56,3 mm |
d - Диаметр вала | 39,688 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
G1 - Размер резьбы | TR 24x5 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 233 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 192 mm |
L - Длина корпуса | 520 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 108 mm |
L4 - Общая длина - рама + винт | 591 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями | 219 mm |
m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 22 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 |
P - Максимальное расстояние перемещения | 300 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 21,4 mm |
SW - Размер ключа | 15 mm |
T - Толщина листа | 6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 10,32 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |