Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
| А - Ширина корпуса | 49 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 16 mm |
| A2 | 37 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 62,7 mm |
| d - Диаметр вала | 50 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 100 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 117 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 102 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 83 mm |
| L - Длина корпуса | 149 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 90 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 16 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 86 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 29 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 19 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 49 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 24,6 mm |
| Z - Ширина по крышке | 90 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,87 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |