• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT212N - SNR

EXT212N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса64 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A242 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца77,7 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса146 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов130 mm
H2 - Высота/ширина корпуса102 mm
L - Длина корпуса194 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника119 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза102 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,97 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m