• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT214-44T04 - SNR

EXT214-44T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A246 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки96,8 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса167 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов151 mm
H2 - Высота/ширина корпуса111 mm
L - Длина корпуса224 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника137 mm
L2 - Толщина перемычки21 mm
L3 - Длина направляющего паза121 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления70 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,38 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m