• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT305-14T20 - SNR

EXT305-14T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EX305-14G2T20
  • T305

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса36 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A226 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца46,8 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки42,8 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса89 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов80 mm
H2 - Высота/ширина корпуса62 mm
L - Длина корпуса122 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника76 mm
L2 - Толщина перемычки14 mm
L3 - Длина направляющего паза65 mm
N - Размер монтажного отверстия26 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления36 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника16,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,33 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m