• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT307-20 - SNR

EXT307-20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса45 mm
A1 - Ширина посадочного паза16 mm
A232 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки55 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса111 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов100 mm
H2 - Высота/ширина корпуса75 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника94 mm
L2 - Толщина перемычки17 mm
L3 - Длина направляющего паза80 mm
N - Размер монтажного отверстия30 mm
N1 - Длина паза крепления20 mm
N2 - Высота паза крепления45 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,46 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m