Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 50 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 18 mm |
A2 | 34 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 57,1 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 63,5 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 124 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 112 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 83 mm |
L - Длина корпуса | 162 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 100 mm |
L2 - Толщина перемычки | 19 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 89 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 32 mm |
N1 - Длина паза крепления | 22 mm |
N2 - Высота паза крепления | 50 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 40,56 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 24 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,08 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |