Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- T309
- EX309G2T20
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 55 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 18 mm |
| A2 | 38 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 58,7 mm |
| d - Диаметр вала | 45 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 70 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 138 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 125 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 90 mm |
| L - Длина корпуса | 178 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 110 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 20 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 97 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 34 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 24 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 55 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 31,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,15 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |