• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT310-30 - SNR

EXT310-30

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса61 mm
A1 - Ширина посадочного паза20 mm
A240 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца66,6 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки76,2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса151 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов140 mm
H2 - Высота/ширина корпуса98 mm
L - Длина корпуса192 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника118 mm
L2 - Толщина перемычки22 mm
L3 - Длина направляющего паза106 mm
N - Размер монтажного отверстия37 mm
N1 - Длина паза крепления27 mm
N2 - Высота паза крепления61 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,33 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m