• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT311-35T20 - SNR

EXT311-35T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T311
  • EX311-35G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса66 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A244 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки83 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса163 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов150 mm
H2 - Высота/ширина корпуса105 mm
L - Длина корпуса207 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника127 mm
L2 - Толщина перемычки23 mm
L3 - Длина направляющего паза115 mm
N - Размер монтажного отверстия39 mm
N1 - Длина паза крепления29 mm
N2 - Высота паза крепления66 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,44 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m