• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT312T20 - SNR

EXT312T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T312
  • EX312G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса71 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A246 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца79,4 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки89 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса178 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов160 mm
H2 - Высота/ширина корпуса113 mm
L - Длина корпуса220 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника135 mm
L2 - Толщина перемычки25 mm
L3 - Длина направляющего паза123 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
N1 - Длина паза крепления31 mm
N2 - Высота паза крепления71 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника31 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,89 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m