• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT313-40T04 - SNR

EXT313-40T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса80 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A250 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки97 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов170 mm
H2 - Высота/ширина корпуса116 mm
L - Длина корпуса238 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника146 mm
L2 - Толщина перемычки27 mm
L3 - Длина направляющего паза134 mm
N - Размер монтажного отверстия43 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления70 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес10,05 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m