• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT314-44 - SNR

EXT314-44

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A252 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца92,1 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса202 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов180 mm
H2 - Высота/ширина корпуса130 mm
L - Длина корпуса252 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника155 mm
L2 - Толщина перемычки27 mm
L3 - Длина направляющего паза140 mm
N - Размер монтажного отверстия46 mm
N1 - Длина паза крепления36 mm
N2 - Высота паза крепления85 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m