• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT315-47T20 - SNR

EXT315-47T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T315
  • EX315-47G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A255 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца100 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки113 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса216 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов192 mm
H2 - Высота/ширина корпуса132 mm
L - Длина корпуса262 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника160 mm
L2 - Толщина перемычки27 mm
L3 - Длина направляющего паза150 mm
N - Размер монтажного отверстия46 mm
N1 - Длина паза крепления36 mm
N2 - Высота паза крепления85 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов54,5 N-m