• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXT319T04 - SNR

EXT319T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса110 mm
A1 - Ширина посадочного паза35 mm
A272 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца122,3 mm
d - Диаметр вала95 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки140 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса270 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов240 mm
H2 - Высота/ширина корпуса165 mm
L - Длина корпуса322 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника197 mm
L2 - Толщина перемычки33 mm
L3 - Длина направляющего паза180 mm
N - Размер монтажного отверстия57 mm
N1 - Длина паза крепления46 mm
N2 - Высота паза крепления106 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность156 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность122 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес26,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m