Справка FC.10893
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.10893
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 0,766 kg |
Внутренний диаметр 1 | 28 mm |
Ширина 1 | 45 mm |
Внешний диаметр 2 | 75 mm |
Код коробки передач | NG2 |
Внешний диаметр 1 | 67 mm |