Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | FF30_C3 |
| Марка | SNR |
| Серия | FF |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Ширина фланца | 27 mm |
| B1 | 9 mm |
| B2 | 18 mm |
| B3 | 16 mm |
| H6 | 11 mm |
| Квадратное сечение W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17 mm |
| d1 | 30 mm |
| Вес | 1,03 kg |