Неподвижный подшипниковый узел

FK10_C5 - SNR

FK10_C5

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеFK10_C5
МаркаSNR
СерияFK
Тип наименованийFlange type
МатериалCarbon steel
D42 mm
D1 g634 mm
D252 mm
B - Ширина фланца27 mm
B117 mm
B210 mm
B317,5 mm
B49,5 mm
B527 mm
B734,5 mm
B935,5 mm
H64 mm
Квадратное сечение W42 mm
S14,5 mm
S28 mm
Квадратное сечение T16 mm
Угол контакта30 °
d110 mm
Вес0,23 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность5 kN
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность5 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность2,33 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность2,33 kN
Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения2 kN
Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления2 kN
Пусковой момент0.019
Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения91 N/µm
KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления91 N/µm