Натяжной ролик доп. оборудования

GA351.14 - SNR

GA351.14

Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight1,042 kg
Тип роликаTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)95 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes1122000070Mercedes1122000170Mercedes1122000370Mercedes1122000670Mercedes1122000870Mercedes1122000970Chrysler5096 525AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChryslerCROSSFIRECROSSFIRE06/2003 => 12/2008--ChryslerPT CRUISERPT CRUISER 101/2002 => 10/2005--MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I06/2004 => 12/2007--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesCLASSE MCLASSE M I04/1997 => 03/2005--MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 03/2008--MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I05/1998 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I12/1999 => 11/2003--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesM-CLASSM-CLASS08/2000 => 03/2005--MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 02/2014--MercedesVIANOVIANO 206/2010 => 02/2014--MercedesVITOVITO II => --MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009--