Компания NTN-SNR предлагает для ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ:
- Полную линейка продукции, удовлетворяющую всем потребностям рынка.
- Гарантированное оригинальное качество.
- Свой опыт на рынке автомобильных запчастей.
- Преимущества экспертизы оригинального производителя оборудования.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,115 kg |
| Width 1 (Auxiliary System) | 26 mm |
| Тип ролика | Enrouleur |
| Внешний диаметр 1 | 65 mm |
OE Equivalents
Volkswagen, Audi059903341GAudi, Skoda, Seat, Volkswagen059903341HPorsche955 102 119 20Porsche955 102 119 21Automotive Compatibility
AUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA4A4 II => --AudiA4A4 III10/2007 => 04/2016--AudiA5A5 I05/2007 => 12/2016--AudiA5A5 II10/2016 => --AudiA6A6 III03/2004 => 07/2011--AudiA6A6 IV10/2010 => --AudiA7A704/2013 => 02/2015--AudiA7A7 I => --AudiA8A812/2004 => 05/2016--AudiA8A8 II04/2003 => 03/2014--AudiA8A8 III06/2010 => 12/2017--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 I => --Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV11/2011 => 03/2015--PorscheCAYENNECAYENNE01/2009 => 01/2010--PorscheCAYENNECAYENNE I => --PorscheCAYENNECAYENNE II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --PorschePANAMERAPANAMERA I => --VolkswagenPHAETONPHAETON 1 => --VolkswagenPHAETONPHAETON 202/2007 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 305/2007 => 02/2016--VolkswagenTOUAREGTOUAREG => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => --