Справка GA351.46
Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GA351.46
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 3,385 kg |
Внешний диаметр 2 | 70 mm |
Внешний диаметр 1 | 65 mm |
Ширина 3 | 22 mm |
Внешний диаметр 3 | 75 mm |
Тип ролика | Tendeur |