Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GA351.47
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Ширина 1 | 25 mm |
Внешний диаметр 1 | 70 mm |
Ширина 3 | 22 mm |
Внешний диаметр 2 | 76 mm |
Внешний диаметр 3 | 69 mm |
Weight | 3,09 kg |
Тип ролика | Tendeur |