• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Натяжной ролик доп. оборудования

GA358.99 - SNR

GA358.99

Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Weight0,855 kg
Тип роликаTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1539115Ford1598372Fiat, Lancia46819146Fiat468191460Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat51821652Fiat55216455Ford9S516A228BB

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoMITOMITO06/2015 => 06/2008--Alfa RomeoMi.ToMi.To 106/2004 => 06/2008--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2004 => 06/2008--ChryslerYPSILONYPSILON V08/2011 => 06/2008--Fiat50050005/2016 => 06/2008--Fiat500500 106/2004 => 06/2008--Fiat500500 206/2004 => 06/2008--Fiat500500 306/2004 => 06/2008--Fiat500500 II06/2004 => 06/2008--FiatDobloDOBLO I06/2004 => 06/2008--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 06/2008--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III01/2008 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 101/2008 => 06/2008--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => 06/2008--FiatPANDAPANDA08/2010 => 01/2013--FiatPANDAPANDA II06/2004 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III01/2008 => 06/2008--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III06/2004 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/2004 => 06/2008--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatPuntoPunto06/2004 => 06/2008--FiatQUBOQUBO III06/2004 => 12/2015--FiatStradaSTRADA I06/2004 => 06/2008--FiatSienaSiena06/2004 => 11/2006--FiatTipoTIPO II06/2004 => 06/2008--FordKAKA II11/2008 => 08/2015--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 06/2008--LanciaYPSILONYPSILON06/2004 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV06/2004 => 06/2008--LanciaYPSILONYPSILON V06/2004 => 06/2008--