• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Натяжной ролик доп. оборудования

GA365.46 - SNR

GA365.46
Справка GA365.46

Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GA365.46

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип роликаTendeur
Weight0,765 kg
Ширина 125 mm
Внешний диаметр 165 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1690293Volvo31316434FordAV6Q 6A228 AB

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordBMAXBMAX11/2009 => --FordCMAXCMAX I11/2009 => --FordCMAXCMAX II11/2009 => --FordECOSPORTECOSPORT 111/2009 => --FordECOSPORTECOSPORT 211/2009 => --FordECOSPORTECOSPORT 311/2009 => --FordFIESTA VIFIESTA VI11/2009 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII11/2009 => --FordFOCUSFOCUS11/2007 => --FordFOCUSFOCUS II11/2007 => --FordFOCUSFOCUS III11/2009 => --FordGALAXYGALAXY II11/2009 => --FordKAKA+ 111/2009 => --FordKAKA+ 211/2009 => --FordKUGA IIKUGA II11/2009 => --FordMONDEO IIIMONDEO III11/2009 => --FordMONDEOMONDEO IV11/2009 => --FordS-MAXS-MAX I11/2009 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2009 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I11/2009 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II11/2009 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I11/2009 => --VolvoC30-32-35C30-32-35 103/2009 => 08/2010--VolvoC30-32-35C30-32-35 203/2009 => 11/2012--VolvoS40S40 II09/2010 => 05/2012--VolvoS60 IIS60 II12/2010 => 04/2015--VolvoS80 IIS80 II06/2009 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV50V50 112/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--VolvoV60 IIV60 II12/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II06/2009 => 02/2015--