Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Справка GA751.11
Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Alternator) 35 mm Weight 0,36 kg External diameter 1 (Alternator Pulleys) 49 mm Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Mercedes 6461500260 Mercedes 6461500360 Mercedes 6481550015 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE C CLASSE C II 01/2001 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 08/2007 => 01/2011 - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 02/2002 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 02/2002 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S III 08/2002 => 08/2004 - - Mercedes CLC-SERIES CLC-SERIES 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 03/2006 => 10/2009 - -