• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Муфта (Шкив) свободного хода генератора

GA752.05 - SNR

GA752.05

GA752.05 - SNR

Муфта (Шкив) свободного хода генератора

Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Alternator)42 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys)17 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Width 2 (Alternator Pulleys)16 mm
Weight0,485 kg
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1229258Ford1477737Volvo30667067Ford3M5T-10300-PDFord3M5T-10300PBFord3M5T-10300PCFord, Volvo8666579MazdaY60118-300

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 11/2009--FordFIESTA VFIESTA V10/2004 => 10/2008--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 04/2012--FordFUSIONFUSION 110/2004 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 210/2004 => 05/2012--FordFocusFocus11/2007 => 07/2010--FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 06/2013--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 08/2010--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 102/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012--