• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Муфта (Шкив) свободного хода генератора

GA754.07 - SNR

GA754.07
Справка GA754.07

Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GA754.07
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Alternator)42 mm
Тип роликаTendeur
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,51 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулSkoda, Audi, Seat, Volkswagen038903119

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 09/2000--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 09/2000--SeatCORDOBACORDOBA I10/1993 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatTOLEDOTOLEDO I07/1993 => 08/1998--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF10/1991 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/1998--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 04/2001--VolkswagenPASSATPASSAT06/1994 => 11/1994--VolkswagenPASSATPASSAT III07/1990 => 04/1997--VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenVENTOVENTO10/1991 => 11/1997--