• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Муфта (Шкив) свободного хода генератора

GA758.01 - SNR

GA758.01

Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Alternator)39 mm
Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys)59 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)39 mm
Weight0,465 kg
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel1204392Opel1204517Subaru, Suzuki31771-85E00Suzuki31771-85E00-000Suzuki437504Vauxhall, Opel55186280Fiat, Alfa Romeo, Lancia77362717Alfa Romeo, Lancia, Fiat77362721Vauxhall93178273Vauxhall, Opel, G.M.E., Chevrolet93192631

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFiat500500 II06/2007 => 06/2017--FiatDobloDOBLO I12/2003 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 08/2010--FiatPANDAPANDA III05/2014 => --FiatPuntoPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatQUBOQUBO III06/2010 => 12/2015--FiatStradaSTRADA I05/2006 => 05/2011--FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--FiatTipoTIPO II09/2015 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 11/2011--OpelAstraASTRA II08/2000 => 01/2004--OpelAstraASTRA III07/2005 => 09/2010--OpelAstraAstra12/2008 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--SubaruJustyJUSTY III09/2003 => 09/2007--SuzukiIgnisIGNIS II08/2003 => 05/2008--SuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 11/2010--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 12/2010--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 07/2004--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA V07/2005 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA I03/1997 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 10/2010--VauxhallMERIVAMERIVA I12/2005 => 06/2010--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--