CHEVROLETAveoAveo T250/112/2004 => 04/2008--CHEVROLETAveoAveo T250/112/2004 => 04/2008СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙCHEVROLETAveoAveo T250/202/2008 => 01/2011СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙCHEVROLETAveoAveo T250/202/2008 => 01/2011--CHEVROLETKalosKalos (T250)12/2004 => 04/2008--CHEVROLETKalosKalos (T250)12/2004 => 04/2008СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙCHEVROLETLanosLanos (T100)08/1997 => 11/2002--CHEVROLETLanosLanos (T100)08/1997 => 11/2002СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙCHEVROLETSparkSpark (M300)11/2009 => 12/2012СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙCHEVROLETSparkSpark (M300)11/2009 => 12/2012--DAEWOOKalosKalos (T200)08/2002 => 06/2005СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙDAEWOOKalosKalos (T200)08/2002 => 06/2005--DAEWOOLanosLanos (T100)08/1997 => 06/2005--DAEWOOLanosLanos (T100)08/1997 => 06/2005СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELAsconaAscona C07/1981 => 07/1988СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELAstraAstra F08/1991 => 01/2001СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELComboCombo sur base Kadette E06/1985 => 02/1993СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELComboCombo sur base Kadette E08/1986 => 02/1993СЛЕВА/СПРАВАЗАДНИЙOPELCorsaCorsa A09/1982 => 11/1993СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELKadettKadett D07/1979 => 07/1984СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELKadettKadett E07/1984 => 11/1991СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙOPELVectraVectra A08/1988 => 11/1992СЛЕВА/СПРАВАПЕРЕДНИЙ