Справка GB.12021
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.12021
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 0,399 kg |
Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
Ширина 1 | 27 mm |
Внешний диаметр 1 | 62 mm |
Внешний диаметр 2 | 67 mm |
Код коробки передач | C35 |