• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники колеса

GB40547S01 - SNR

Справка GB40547S01

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • GB40547 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB40547S01

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,57 kg
Internal diameter n°1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot324839Citroen, Peugeot3350-32

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenAXAX 212/1998 => 11/2003--CitroenC2C212/1998 => 03/2005--CitroenC2C2 112/1998 => --CitroenC2C2 212/1998 => --CitroenC3C312/1998 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenSAXOSAXO12/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1996 => --CitroenSAXOSAXO 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA12/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 112/1998 => --CitroenXSARAXSARA 212/1998 => 07/2000--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van12/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van12/1998 => --DaciaLOGANLOGAN12/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620612/1998 => --Peugeot106106 112/1998 => --Peugeot106106 212/1998 => --Peugeot20620612/1998 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 112/1998 => 01/2002--Peugeot306306 212/1998 => --