Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Weight | 0,583 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 35 mm |
| Ширина 1 | 33 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3350-17Fiat, Lancia46773659Fiat55703172Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/2000--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 11/2000--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 11/2000--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenZXZX02/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 1 => 11/2000--CitroenZXZX 2 => 11/2000--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPunto - 1181110/1181210/1181810 HatchbackPunto - 1181110/1181210/1181810 Hatchback => --FiatPunto - 11818L HatchbackPunto - 11818L Hatchback => --FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--FiatTipo - 1603221/1603621 HatchbackTipo - 1603221/1603621 Hatchback => --FiatTipo - 1603683 HatchbackTipo - 1603683 Hatchback => --LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot20520501/1983 => 11/2000--Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => 11/2000--Peugeot30630608/1993 => 11/2000--Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 11/2000--Peugeot309309 2 => 11/2000--