Игольчатый роликоподшипник, упорный игольчатый роликоподшипник, наружное кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS | 115 mm |
| D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS | 67 mm |
| B - Толщина кольца | 10,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Вес кольца корпуса GS | 0,58 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |