• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Натяжной ролик

GT373.17 - NTN

GT373.17
Справка GT373.17

Используя свой опыт поставщика деталей для производителей автомобильных деталей, компания NTN-SNR предлагает независимую линейку РОЛИКОВ НАТЯЖИТЕЛЕЙ.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Обводной ролик

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,315 kg
Внешний диаметр 160 mm
Ширина 133 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулHyundai24450-33010Kia, Hyundai24450-33020MitsubishiMD129355

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHyundaiJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--HyundaiLANTRALANTRA III11/1990 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--HyundaiSONATASONATA II02/1991 => 05/1993--HyundaiSONATA IIISONATA III06/1993 => 06/1998--KiaJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--MitsubishiCOLTCOLT III03/1988 => 04/1992--MitsubishiECLIPSEECLIPSE11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCERLANCER03/1988 => 01/2003--MitsubishiLANCER IIILANCER III10/1989 => 04/1992--MitsubishiLANCERLANCER IV07/1996 => 06/2005--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--